Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Longueur de poignée (mm) | Matériau principal | Couleur principale | Taille | X=filetage | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | Nombre de dents | Poids (kg) | RoHS | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.51 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0090 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0090 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0109 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0109 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7021 gris noir | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0100 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 2004 orange | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0100 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 1021 jaune colza | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0090 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 3020 rouge | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0090 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 6032 vert signal | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0090 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 5017 bleu trafic | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0090 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7035 gris clair | 0 | M3 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0090 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 1021 jaune colza | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0109 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 3020 rouge | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0109 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 6032 vert signal | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0109 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 5017 bleu trafic | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0109 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7035 gris clair | 0 | M4 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0109 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 1021 jaune colza | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0100 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 3020 rouge | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0100 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 6032 vert signal | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0100 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 5017 bleu trafic | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0100 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 30 | Thermoplastique haute performance | RAL 7035 gris clair | 0 | M5 | 36,9 | 7,6 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 9 | 16 | 0,0100 | true | false | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 39,9 | Polyphtalamide | RAL 7021 gris noir | 1 | M4 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 39,9 | Polyphtalamide | RAL 2004 orange | 1 | M4 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 39,9 | Polyphtalamide | RAL 1021 jaune colza | 1 | M4 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 39,9 | Polyphtalamide | RAL 3020 rouge | 1 | M4 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 39,9 | Polyphtalamide | RAL 6032 vert signal | 1 | M4 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 39,9 | Polyphtalamide | RAL 5017 bleu trafic | 1 | M4 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 39,9 | Polyphtalamide | RAL 7035 gris clair | 1 | M4 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 39,9 | Polyphtalamide | RAL 7021 gris noir | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 39,9 | Polyphtalamide | RAL 2004 orange | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 39,9 | Polyphtalamide | RAL 1021 jaune colza | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 39,9 | Polyphtalamide | RAL 3020 rouge | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 39,9 | Polyphtalamide | RAL 6032 vert signal | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 39,9 | Polyphtalamide | RAL 5017 bleu trafic | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 39,9 | Polyphtalamide | RAL 7035 gris clair | 1 | M5 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 39,9 | Polyphtalamide | RAL 7021 gris noir | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 39,9 | Polyphtalamide | RAL 2004 orange | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 39,9 | Polyphtalamide | RAL 1021 jaune colza | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 39,9 | Polyphtalamide | RAL 3020 rouge | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 39,9 | Polyphtalamide | RAL 6032 vert signal | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 39,9 | Polyphtalamide | RAL 5017 bleu trafic | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
3.51 € | 1 | 4 jours | 39,9 | Polyphtalamide | RAL 7035 gris clair | 1 | M6 | 46,8 | 7,9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 9 | 16 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 jours | 65,2 | Polyphtalamide | RAL 7021 gris noir | 2 | M6 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 jours | 65,2 | Polyphtalamide | RAL 1021 jaune colza | 2 | M6 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 jours | 65,2 | Polyphtalamide | RAL 2004 orange | 2 | M6 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 jours | 65,2 | Polyphtalamide | RAL 3020 rouge | 2 | M6 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 jours | 65,2 | Polyphtalamide | RAL 6032 vert signal | 2 | M6 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 jours | 65,2 | Polyphtalamide | RAL 5017 bleu trafic | 2 | M6 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 jours | 65,2 | Polyphtalamide | RAL 7035 gris clair | 2 | M6 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 jours | 65,2 | Polyphtalamide | RAL 7021 gris noir | 2 | M8 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 jours | 65,2 | Polyphtalamide | RAL 2004 orange | 2 | M8 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 jours | 65,2 | Polyphtalamide | RAL 1021 jaune colza | 2 | M8 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 jours | 65,2 | Polyphtalamide | RAL 3020 rouge | 2 | M8 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 jours | 65,2 | Polyphtalamide | RAL 6032 vert signal | 2 | M8 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 jours | 65,2 | Polyphtalamide | RAL 5017 bleu trafic | 2 | M8 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
4.15 € | 1 | 4 jours | 65,2 | Polyphtalamide | RAL 7035 gris clair | 2 | M8 | 74,8 | 10,5 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 12 | 20 | - | - | - | ||
5.14 € | 1 | 4 jours | 80,2 | Polyphtalamide | RAL 7021 gris noir | 3 | M8 | 91,1 | 11,5 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 14 | 22 | - | - | - | ||
5.14 € | 1 | 4 jours | 80,2 | Polyphtalamide | RAL 2004 orange | 3 | M8 | 91,1 | 11,5 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 14 | 22 | - | - | - | ||
5.14 € | 1 | 4 jours | 80,2 | Polyphtalamide | RAL 1021 jaune colza | 3 | M8 | 91,1 | 11,5 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 14 | 22 | - | - | - | ||
5.14 € | 1 | 4 jours | 80,2 | Polyphtalamide | RAL 3020 rouge | 3 | M8 | 91,1 | 11,5 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 14 | 22 | - | - | - |
Loading...
Matériau du corps principal | Autres | Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | noir oxydé |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Manette Indexable | Type de filetage | taraudage |
Configurer
Propriétés de base
A=Longueur de poignée(mm)
Matériau principal
Couleur principale
Taille
X=filetage
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Nombre de dents
Poids(kg)
RoHS
PL Edelstahl
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles