Leviers de tension, filetage intérieur, acier inoxydable, 0° (K1444)

Leviers de tension, filetage intérieur, acier inoxydable, 0° (K1444)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, industrie du meuble, chauffage et climatisation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1444.2082
K1444.2102
K1444.21012
K1444.2122
K1444.2162
K1444.2202
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

13.09 €

1 4 jours 88.11M82410254032.518

13.09 €

1 4 jours 88.11M102410254032.518

16.20 €

1 4 jours 1042M102812324636.520

16.20 €

1 4 jours 1042M122812324636.520

19.62 €

1 4 jours 126.53M16331332524123

27.21 €

1 4 jours 128.54M20411332614926

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau du composant Plastique Forme

Assistance technique