Leviers de tension, filetage intérieur, acier inoxydable, 20° (K1444) (K1444.208)

Leviers de tension, filetage intérieur, acier inoxydable, 20° (K1444) K1444.208

Détails du produit:

Référence fabricant: K1444.208

Marque: KIPP

Prix: 13.09

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

A=Longueur de poignée: 84.5 mm

Taille: 1

X=filetage: M8

D: 24 mm

D1: 10 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K1444.208

Référence pièce
K1444.208
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

13.09 €

1 4 jours 84.51M82410254052.532.518

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau du composant Plastique Forme 20°
A2(mm) 15

Vous vous trouvez sur la page de Leviers de tension, filetage intérieur, acier inoxydable, 20° (K1444), le numéro d'article est le suivant: K1444.208.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K1444.208.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K1444.210
K1444.2101
K1444.212
K1444.216
K1444.220
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille X=filetage D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

13.09 €

1 4 jours 84.51M102410254052.532.518

16.20 €

1 4 jours 1002M10281232466136.520

16.20 €

1 4 jours 1002M12281232466136.520

19.62 €

1 4 jours 1213M1633133252724123

27.21 €

1 4 jours 1234M2041133261804926

Assistance technique