Leviers de tension, avec trou alésé, acier inoxydable, 0° (K1444)

Leviers de tension, avec trou alésé, acier inoxydable, 0° (K1444)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, industrie du meuble, chauffage et climatisation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1444.1102
K1444.1122
K1444.1142
K1444.1162
K1444.1202
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Taille X=alésage
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
T=profondeur d’alésage
(mm)

13.09 €

1 4 jours 88.11102410254032.522

16.20 €

1 4 jours 1042122812324636.525

16.20 €

1 4 jours 1042142812324636.525

19.62 €

1 4 jours 126.5316331332524128

27.21 €

1 4 jours 128.5420411332614932

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau du composant Plastique Forme

Assistance technique