Levier de serrage en zinc avec filetage femelle et multiplicateur de force de serrage (K1626)

Levier de serrage en zinc avec filetage femelle et multiplicateur de force de serrage (K1626)
· Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage

· Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante

· Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1626.2081
K1626.2082
K1626.2083
K1626.2086
K1626.20827
K1626.3101
K1626.3102
K1626.3103
K1626.3106
K1626.31027
K1626.4101
K1626.4102
K1626.4103
K1626.4106
K1626.41027
K1626.5121
K1626.5122
K1626.5123
K1626.5126
K1626.51227
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A=Longueur de poignée
(mm)
Corps de finition de surface Couleur principale Composant de finition de surface Taille X=filetage A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

28.46 €

1 4 jours 65Revêtement plastiqueNoirbrillant2M877.5102538.527.752.655.622

28.46 €

1 4 jours 65Revêtement plastiqueRAL 2004 orangebrillant2M877.5102538.527.752.655.622

28.46 €

1 4 jours 65Revêtement plastiquemétal argentébrillant2M877.5102538.527.752.655.622

28.46 €

1 4 jours 65chromé brillantArgentbrillant2M877.5102538.527.752.655.622

28.46 €

1 4 jours 65Revêtement plastiquerouge rubiscarbonitré2M877.5102538.527.752.655.622

30.39 €

1 4 jours 80Revêtement plastiqueNoirbrillant3M109511.2304733.964.668.624

30.39 €

1 4 jours 80Revêtement plastiqueRAL 2004 orangebrillant3M109511.2304733.964.468.624

30.39 €

1 4 jours 80Revêtement plastiquemétal argentébrillant3M109511.2304733.94.468.624

30.39 €

1 4 jours 80chromé brillantArgentbrillant3M109511.2304733.964.468.624

30.39 €

1 4 jours 80Revêtement plastiquerouge rubisbrillant3M109511.2304733.964.468.624

33.14 €

1 4 jours 95Revêtement plastiqueNoirbrillant4M1011013.23053.137.272.877.327

33.14 €

1 4 jours 95Revêtement plastiqueRAL 2004 orangebrillant4M1011013.23053.137.272.877.327

33.14 €

1 4 jours 95Revêtement plastiquemétal argentébrillant4M1011013.23053.137.272.877.327

33.14 €

1 4 jours 95chromé brillantArgentbrillant4M1011013.23053.137.272.877.327

33.14 €

1 4 jours 95Revêtement plastiquerouge rubisbrillant4M1011013.23053.137.272.877.327

36.42 €

1 4 jours 110Revêtement plastiqueNoirbrillant5M12127.515.43559.141.98387.533

36.42 €

1 4 jours 110Revêtement plastiqueRAL 2004 orangebrillant5M12127.515.43559.141.98387.533

36.42 €

1 4 jours 110Revêtement plastiquemétal argentébrillant5M12127.515.43559.141.98387.533

36.42 €

1 4 jours 110chromé brillantArgentbrillant5M12127.515.43559.141.98387.533

36.42 €

1 4 jours 110Revêtement plastiquerouge rubisbrillant5M12127.515.43559.141.98387.533

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
T1(mm) 10

Assistance technique