Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0399.14X15
Référence pièce
|
---|
K0399.14X15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Carottier ⌀ (mm) | Chanfrein ⌀ +0,25 (mm) | D1=Filetage intérieur | D2=Filetage extérieur | L=Longueur (mm) | Profondeur de filetage minimale (mm) | Foret de démontage ⌀ (mm) | Profondeur du foret de démontage (mm) | Taille de taraud (mm) | Numéro de commande pour outil de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.71 € | 1 | 4 jours | Acier | 18.8 | 20.3 | M14x1.5 | M20x1.5 | 20 | 22.5 | 17.5 | 4.8 | M20x1.5 | K0399.814 |
Loading...
Version 1 | Renforcés |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Inserts filetés renforcés (K0399), le numéro d'article est le suivant: K0399.14X15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0399.14X15.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau
Carottier ⌀(mm)
Chanfrein ⌀ +0,25(mm)
D1=Filetage intérieur
D2=Filetage extérieur
L=Longueur(mm)
Profondeur de filetage minimale(mm)
Foret de démontage ⌀(mm)
Profondeur du foret de démontage(mm)
Taille de taraud(mm)
Numéro de commande pour outil de montage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0399.08 |
K0399.08X1 |
K0399.10 |
K0399.16 |
K0399.16X15 |
K0399.18X15 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau | Carottier ⌀ (mm) | Chanfrein ⌀ +0,25 (mm) | D1=Filetage intérieur | D2=Filetage extérieur | L=Longueur (mm) | Profondeur de filetage minimale (mm) | Foret de démontage ⌀ (mm) | Profondeur du foret de démontage (mm) | Taille de taraud (mm) | Numéro de commande pour outil de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.40 € | 1 | 4 jours | Acier | 12.8 | 14.3 | M8 | M14x1.5 | 14 | 16.5 | 11.5 | 4.8 | M14x1.5 | K0399.808 | ||
4.40 € | 1 | 4 jours | Acier | 12.8 | 14.3 | M8x1 | M14x1.5 | 14 | 16.5 | 11.5 | 4.8 | M14x1.5 | K0399.808 | ||
5.47 € | 1 | 4 jours | Acier | 14.8 | 16.3 | M10 | M16x1.5 | 16 | 18.5 | 13.5 | 4.8 | M16x1.5 | K0399.810 | ||
10.12 € | 1 | 4 jours | Acier | 20.7 | 22.3 | M16 | M22x1.5 | 22 | 24.5 | 17.8 | 6.4 | M22x1.5 | K0399.816 | ||
10.12 € | 1 | 4 jours | Acier | 20.7 | 22.3 | M16x1.5 | M22x1.5 | 22 | 24.5 | 17.8 | 6.4 | M22x1.5 | K0399.816 | ||
14.93 € | 1 | 4 jours | Acier | 22.5 | 24.3 | M18x1.5 | M24x1.5 | 24 | 26.5 | 19.8 | 6.4 | M24x1.5 | K0399.818 |