Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0399.120X15
Référence pièce
|
---|
K0399.120X15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Carottier ⌀ (mm) | Chanfrein ⌀ +0,25 (mm) | D1=Filetage intérieur | D2=Filetage extérieur | L=Longueur (mm) | Profondeur de filetage minimale (mm) | Foret de démontage ⌀ (mm) | Profondeur du foret de démontage (mm) | Taille de taraud (mm) | Numéro de commande pour outil de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.64 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 28 | 30.3 | M20x1.5 | M30x2 | 30 | 34.5 | 25.8 | 6.4 | M30x2 | K0399.820 |
Loading...
Version 1 | Renforcés |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau
Carottier ⌀(mm)
Chanfrein ⌀ +0,25(mm)
D1=Filetage intérieur
D2=Filetage extérieur
L=Longueur(mm)
Profondeur de filetage minimale(mm)
Foret de démontage ⌀(mm)
Profondeur du foret de démontage(mm)
Taille de taraud(mm)
Numéro de commande pour outil de montage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles