Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K0401.105
Référence pièce
|
---|
K0401.105 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Carottier ⌀ (mm) | Chanfrein ⌀ +0,25 (mm) | D1=Filetage intérieur | D2=Filetage extérieur | L=Longueur (mm) | L1=longueur (mm) | Profondeur de filetage minimale (mm) | Foret de démontage ⌀ (mm) | Profondeur du foret de démontage (mm) | Taille de taraud (mm) | Numéro de commande pour outil de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.99 € | 1 | 4 jours | 6.9 | 8.3 | M5 | M8 | 8 | 4 | 9.5 | 5.5 | 4 | M8 | K0398.805 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Corps de finition de surface | passivé | Version 1 | Auto-bloquants |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Inserts filetés avec filetage interne, auto-bloquants (K0401), le numéro d'article est le suivant: K0401.105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0401.105.
Configurer
Propriétés de base
Type
Carottier ⌀(mm)
Chanfrein ⌀ +0,25(mm)
D1=Filetage intérieur
D2=Filetage extérieur
L=Longueur(mm)
L1=longueur(mm)
Profondeur de filetage minimale(mm)
Foret de démontage ⌀(mm)
Profondeur du foret de démontage(mm)
Taille de taraud(mm)
Numéro de commande pour outil de montage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K0401.106 |
K0401.108 |
K0401.110 |
K0401.112 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Carottier ⌀ (mm) | Chanfrein ⌀ +0,25 (mm) | D1=Filetage intérieur | D2=Filetage extérieur | L=Longueur (mm) | L1=longueur (mm) | Profondeur de filetage minimale (mm) | Foret de démontage ⌀ (mm) | Profondeur du foret de démontage (mm) | Taille de taraud (mm) | Numéro de commande pour outil de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.23 € | 1 | 4 jours | 8.8 | 10.3 | M6 | M10x1.25 | 10 | 5 | 11.5 | 7.5 | 4.8 | M10x1.25 | K0398.806 | ||
9.87 € | 1 | 4 jours | 10.8 | 12.3 | M8 | M12x1.25 | 12 | 6 | 13.5 | 9.5 | 4.8 | M12x1.25 | K0398.808 | ||
10.74 € | 1 | 4 jours | 12.8 | 14.3 | M10 | M14x1.5 | 14 | 7 | 15.5 | 11.5 | 4.8 | M14x1.5 | K0398.810 | ||
13.65 € | 1 | 4 jours | 14.8 | 16.3 | M12 | M16x1.5 | 16 | 8 | 17.5 | 13.5 | 4.8 | M16x1.5 | K0398.812 |