Outil de montage, pour inserts filetés auto-taraudeurs (K0978)

Outil de montage, pour inserts filetés auto-taraudeurs (K0978)
· Accessoires pour inserts filetés autotaraudants avec fente de coupe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K0978.803
K0978.804
K0978.805
K0978.806
K0978.808
K0978.810
K0978.812
K0978.903
K0978.904
K0978.905
K0978.906
K0978.908
K0978.910
K0978.912
K0978.916
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps de finition de surface Version 1 D1=Filetage intérieur D2=Diamètre extérieur D3
(mm)
Valeurs de référence pour couple d’insertion
(Nm)
L=Longueur
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)
Valeurs de référence pour régime pour métal léger

13.35 €

1 4 jours GalvaniséFonctionnement manuelM3--2.5461/4"5.5-

13.35 €

1 4 jours GalvaniséFonctionnement manuelM4--5.5481/4"7-

13.35 €

1 4 jours GalvaniséFonctionnement manuelM5--10571/4"8-

13.35 €

1 4 jours GalvaniséFonctionnement manuelM6--15621/4"10-

16.19 €

1 4 jours GalvaniséFonctionnement manuelM8--28721/4"13-

17.97 €

1 4 jours GalvaniséFonctionnement manuelM10--40821/4"17-

19.58 €

1 4 jours GalvaniséFonctionnement manuelM12--60921/4"19-

118.19 €

1 4 jours noir oxydéType de machineM38182.5806-650 - 900

118.19 €

1 4 jours noir oxydéType de machineM48185.5806-400 - 600

148.12 €

1 4 jours noir oxydéType de machineM512.5301096.510-400 - 600

148.12 €

1 4 jours noir oxydéType de machineM612.5301596.510-280 - 400

148.12 €

1 4 jours noir oxydéType de machineM812.5302896.510-280 - 400

192.99 €

1 4 jours noir oxydéType de machineM1013404011010-200 - 300

192.99 €

1 4 jours noir oxydéType de machineM1213406011010-200 - 300

372.52 €

1 4 jours noir oxydéType de machineM16134016011010-150 - 200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier

Assistance technique