Accouplements élastomère / KKYS / ABP Antriebstechnik

Accouplements élastomère / KKYS / ABP Antriebstechnik
  • Remise sur volume
Éléments de connexion élastique, amortissant les couples de pointe, reduction d'une discontinuité transmission de mouvement et de force, effet anti-bruit, bon équilibre des decalages d´arbres, enfichable, ajustement serré. Matériel des moyeux Acier inoxydable 1.4404 V4A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KKYS 1500 06/06 80
KKYS 1500 06/06 92
KKYS 1500 06/06 98
KKYS 1500 06/10 80
KKYS 1500 06/10 92
KKYS 1500 06/10 98
KKYS 1500 10/10 80
KKYS 1500 10/10 92
KKYS 1500 10/10 98
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Moment d'inertie
(g・cm2)

76.62 €

1 Disponible 5 jours 668

76.62 €

1 Disponible 5 jours 6615

76.62 €

1 Disponible 5 jours 6625

76.62 €

1 Disponible 5 jours 6108

76.62 €

1 Disponible 5 jours 61015

76.62 €

1 Disponible 5 jours 61025

76.62 €

1 Disponible 5 jours 10108

76.62 €

1 Disponible 5 jours 101015

76.62 €

1 Disponible 5 jours 101025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à mâchoire Matériau du corps Acier Max. Vitesse de rotation(tr/min) 19.000
Désalignement latéral admissible(mm) ±0.22 Désalignement angulaire admissible(deg) ±1.3 Matériau de pièce d'amortissement Polyuréthane
Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::+80 Jeu axial admissible (±)(mm) ±1 Dureté (élément amortisseur)(dureté Shore) 30
Max. Offset Off Shafts (Angular)(Grad) 89

Assistance technique