Accouplement flexible en nylon / SKPSY2224 / ABP Antriebstechnik (Numéros de référence)

Accouplement flexible en nylon / SKPSY2224 / ABP Antriebstechnik
  • Remise sur volume
Solution économique fabrique en moulage par injection, transmission sans jeu de mouvements de rotation, très économique, rigidité en torsion moyenne, force de redressement faible, isolation électrique, amortissement de vibrations. Inserts métalliques dans les alésages pour un serrage optimum des arbres. Le dégagement intérieur réalisé au niveau des hélicoïdes permet aux arbres de pénétrer dans les corps de l'accouplement. Matériel des moyeux Acier inoxydable 1.4404 V4A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKPSY2224 06/06
SKPSY2224 06/10
SKPSY2224 10/10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)

36.53 €

1 Disponible 5 jours 66

36.53 €

1 Disponible 5 jours 610

36.53 €

1 Disponible 5 jours 1010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type À fente Diam. extérieur A(mm) 22 Longueur totale W(mm) 24
Matériau du corps Acier inoxydable Couple admissible(N•m) 1,2 Max. Vitesse de rotation(tr/min) 10000
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10::+80 Moment d'inertie(g・cm2) 7 Max. Torque(Ncm) 80
Max. Offset Off Shafts (Radial)(mm) ± 0,3 Max. Offset Off Shafts (Axial)(mm) ± 3 Max. Offset Off Shafts (Angular)(Grad) ± 0,3
Torsion Spring Stiffness(Nm/rad) 38 Radial Spring Stiffness(N/mm) 115 Masse(g) 10

Assistance technique