Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WKYK 2532 08/08
Référence pièce
|
---|
WKYK 2532 08/08 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Longueur totale W (mm) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Moment d'inertie (g・cm2) | Max. Offset Off Shafts (Radial) (mm) | Torsion Spring Stiffness (Nm/rad) | Radial Spring Stiffness (N/mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 8 | 32 | 1,5 | 6000 | 84 | ± 0,35 | 29 | 150 | 88 |
Loading...
Type | À fente | Diam. extérieur A(mm) | 25 | Matériau du corps | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::+200 | Max. Torque(Ncm) | 200 | Max. Offset Off Shafts (Axial)(mm) | ± 0,5 |
Max. Offset Off Shafts (Angular)(Grad) | ± 4 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplement hélicoidial/ À fentes / WKYK, WKYS / ABP Antriebstechnik, le numéro d'article est le suivant: WKYK 2532 08/08.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WKYK 2532 08/08.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Longueur totale W(mm)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Moment d'inertie(g・cm2)
Max. Offset Off Shafts (Radial)(mm)
Torsion Spring Stiffness(Nm/rad)
Radial Spring Stiffness(N/mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WKYK 2532 10/10 |
WKYS 2524 10/10 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Longueur totale W (mm) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Moment d'inertie (g・cm2) | Max. Offset Off Shafts (Radial) (mm) | Torsion Spring Stiffness (Nm/rad) | Radial Spring Stiffness (N/mm) | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 32 | 1,5 | 6000 | 84 | ± 0,35 | 29 | 150 | 88 | ||
88.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 24 | 1,2 | 8000 | 64 | ± 0,3 | 40 | 250 | 65 |