Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DPL-2520 |
DPL-2535 |
DPL-3230 |
DPL-3250 |
DPL-4040 |
DPL-4070 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | Force de serrage (N) | Course (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,548.01 € | 1 | 20 jours | 2520 | 811 | 40 | 1.38 | ||
1,607.54 € | 1 | 20 jours | 2535 | 768 | 70 | 1.8 | ||
1,575.60 € | 1 | 22 jours | 3230 | 1659 | 60 | 2.26 | ||
2,165.54 € | 1 | 20 jours | 3250 | 1306 | 100 | 3.02 | ||
2,362.16 € | 1 | 20 jours | 4040 | 2035 | 80 | 4.3 | ||
3,032.31 € | 1 | 20 jours | 4070 | 2029 | 140 | 6 |
Loading...
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.2::0.7 | Indice de protection Class IP | IP54 | Ressorts | Sans |
---|---|---|---|---|---|
Synch. Mors | Synchronisés |
Configurer
Propriétés de base
Taille
Force de serrage(N)
Course(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles