Pinces Parallèles Scellés (Série RP11-19)

Pinces Parallèles Scellés (Série RP11-19)
Conçues pour les applications de manipulation de pièces délicates, la préhension hautement reproduisible/précise et pour les environnements d’applications propres. Ces pinces de précision offrent une excellente répétabilité de la position des pièces, une conception à crémaillère pour une synchronisation précise des mâchoires, un faible frottement et un fonctionnement en douceur grâce aux roulements à rouleaux Dual-V. Cylindre et mécanisme d’entraînement lubrifiés et sans entretien. Jeu latéral nul et support maximal des mâchoires avec des roulements préchargés et supporte jusqu’à deux positions de détection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RP-11M
RP-15M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Force de serrage
(N)
Course
(mm)
Masse
(kg)

567.68 €

1 20 jours 111786.40.12

688.16 €

1 9 jours 1531012.70.57

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.3::0.7 Indice de protection Class IP IP43 Type d’unité Métrique
Course Standard Joints Buna-N

Assistance technique