Pinces Parallèles Polyvalents (Série REP3)

Pinces Parallèles Polyvalents (Série REP3)
Conçues pour les exigences de long cycle de vie, les environnements à fortes vibrations, les applications de transfert et d’alimentation des pièces. Pince robuste et polyvalente avec haut degré de répétabilité. Une option d’assistance par ressort maintient la préhension en cas de perte de pression. Utilise des capteurs inductifs ou magnétorésistifs pour détecter la position des mors. La force de préhension varie de 7 71 N à 2 235 N. Ports de purge et d’évent pour les environnements difficiles et propres. Répétabilité de +/-0,02 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
REP-63-P
REP-83-P
REP-113-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille Force de serrage
(N)
Course
(mm)
Masse
(kg)

1,162.01 €

1 22 jours 63753100.55

1,283.12 €

1 22 jours 832077130.9

1,604.62 €

1 22 jours 1133268202.45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.2::0.7 Indice de protection Class IP IP55 Alimentations Hydraulisch
Course Standard Ressorts Sans Joints Buna-N
Chargement Sans

Assistance technique