Référence fabricant: RTH-2M
Marque: DESTACO
Prix: 1,122.86 €
Délai de livraison: 20 jours
Taille: 2M
Force de serrage: 1238 N
Course: 6 mm
Force et Course: Standard
Masse: 1.2 kg
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RTH-2M
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.2::0.7 | Indice de protection Class IP | IP55 | Ressorts | Sans |
---|---|---|---|---|---|
Joints | Buna-N | Chargement | Sans |
Vous vous trouvez sur la page de Pinces Parallèles Polyvalents et Puissants (Série RTH), le numéro d'article est le suivant: RTH-2M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RTH-2M.
Configurer
Propriétés de base
Taille
Force de serrage(N)
Course(mm)
Force et Course
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RTH-1M |
RTH-1M-L |
RTH-2M-L |
RTH-3M |
RTH-3M-L |
RTH-4M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Taille | Force de serrage (N) | Course (mm) | Force et Course | Masse (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,100.43 € | 1 | 20 jours | 1M | 682 | 4 | Standard | 0.25 | ||
1,100.43 € | 1 | 20 jours | 1M | 443 | 8 | Allongée | 0.25 | ||
1,122.86 € | 1 | 20 jours | 2M | 812 | 12 | Allongée | 1.2 | ||
1,304.02 € | 1 | 20 jours | 3M | 2078 | 8 | Standard | 1.08 | ||
1,304.00 € | 1 | 20 jours | 3M | 1349 | 16 | Allongée | 1.08 | ||
1,557.04 € | 1 | 20 jours | 4M | 3644 | 10 | Standard | 1.95 |