E2 Mini - Chaîne d'une pièce E-chains®, Non ouvrable, type 11.1 et 11.2

E2 Mini - Chaîne d'une pièce E-chains®, Non ouvrable, type 11.1 et 11.2
Les E2 mini sont des chaînes porte-câbles en une ou deux parties idéales pour les applications très dynamiques. igus® les propose avec une vaste gamme d'accessoires et de fixations. Nombre d'entre elles peuvent être ouvrables sur demande. Elles sont interchangeables entre elles et peuvent aussi servir de pièces de rechange.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11.1.[040,​075,​63A,​100].0-[1-100/1]
11.1.[040,​075,​63A,​100].0-[1-100/1]-[101.12P,​101.12P.A4,​101.12PZ]
11.2.[040,​063,​075,​100].0-[1-100/1]
11.2.[040,​063,​075,​100].0-[1-100/1]-[102.1P,​102.1P.A4,​102.1PZ,​102.1PZ.A4,​102.12P,​102.12P.A4,​102.12PZ,​102.12PZ.A4,​102.2P,​102.2P.A4,​102.2PZ,​102.2PZ.A4]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur interne
(mm)
Max. D.E. du câble Dp
(Ø)
Nombre de maillons External Width
(mm)
Rayons de courbure disponibles Eléments de fixation Couleur
1 6 jours 1513.51 ~ 10025.540 ~ 100-Noir
1 6 jours 1513.51 ~ 10025.540 ~ 100101.12P / 101.12PZ / 101.12P.A4Noir
1 6 jours 2522.51 ~ 10035.540 ~ 100-Noir
1 6 jours 2522.51 ~ 10035.540 ~ 100102.1P / 102.1PZ / 102.1P.A4 / 102.1PZ.A4 / 102.12P / 102.12PZ / 102.12P.A4 / 102.12PZ.A4 / 102.2P / 102.2PZ / 102.2P.A4 / 102.2PZ.A4Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur intérieure(mm) 41 Pas P(mm) 30.5 Links/m 33

Assistance technique