E2/000 Gaine porte-câbles, type 2480

E2/000 Gaine porte-câbles, type 2480
Le système E2/000 est la quatrième génération de chaînes igus® dans cette cote. Cette série bénéficie de toute l´expérience acquise : montage facile et de type varié combiné à une grande robustesse, stabilité élevée combinée à un déplacement silencieux, longue durée de vie des câbles et nombreuses possibilités de fixation. L´exécution est identique pour tous les modèles E2/000. Les ingénieurs en génie mécanique du monde entier font déjà confiance à cette gamme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2480.02.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2480.02.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[24801.02.12ZB,​24801.02.12,​24811.02.12ZB,​24811.02.12]
2480.03.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2480.03.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[24801.03.12ZB,​24801.03.12,​24811.03.12ZB,​24811.03.12]
2480.05.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2480.05.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[24801.05.12ZB,​24801.05.12,​24811.05.12ZB,​24811.05.12]
2480.07.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2480.07.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[24801.07.12ZB,​24801.07.12,​24811.07.12ZB,​24811.07.12]
2480.09.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2480.09.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[24801.09.12ZB,​24801.09.12,​24811.09.12ZB,​24811.09.12]
2480.10.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2480.10.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[2100.12PZBK1+,​24801.10.12ZB,​24801.10.12,​24811.10.12ZB,​24811.10.12]
2480.12.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]
2480.12.[075,​100,​125,​150,​175,​200,​225,​250].0-[1-100/1]-[2125.12PZB+,​24801.12.12ZB,​24801.12.12,​24811.12.12ZB,​24811.12.12]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur interne
(mm)
Nombre de maillons External Width
(mm)
Rayons de courbure disponibles Couleur Eléments de fixation
1 6 jours 251 ~ 1004175 ~ 250Noir-
1 6 jours 251 ~ 1004175 ~ 250Noir24801.02.12 / 24801.02.12ZB / 24811.02.12 / 24811.02.12ZB
1 6 jours 381 ~ 1005475 ~ 250Noir-
1 6 jours 381 ~ 1005475 ~ 250Noir24801.03.12 / 24801.03.12ZB / 24811.03.12 / 24811.03.12ZB
1 6 jours 571 ~ 1007375 ~ 250Noir-
1 6 jours 571 ~ 1007375 ~ 250Noir24801.05.12 / 24801.05.12ZB / 24811.05.12 / 24811.05.12ZB
1 6 jours 771 ~ 1009375 ~ 250Noir-
1 6 jours 771 ~ 1009375 ~ 250Noir24801.07.12 / 24801.07.12ZB / 24811.07.12 / 24811.07.12ZB
1 6 jours 891 ~ 10010575 ~ 250Noir-
1 6 jours 891 ~ 10010575 ~ 250Noir24801.09.12 / 24801.09.12ZB / 24811.09.12 / 24811.09.12ZB
1 6 jours 1031 ~ 10011975 ~ 250Noir-
1 6 jours 1031 ~ 10011975 ~ 250Noir2100.12PZBK1+ / 24801.10.12 / 24801.10.12ZB / 24811.10.12 / 24811.10.12ZB
1 6 jours 1251 ~ 10014175 ~ 250Noir-
1 6 jours 1251 ~ 10014175 ~ 250Noir2125.12PZB+ / 24801.12.12 / 24801.12.12ZB / 24811.12.12 / 24811.12.12ZB

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur intérieure(mm) 25 Max. D.E. du câble Dp(Ø) 22.5 Pas P(mm) 46
Links/m 22

Assistance technique