E2 R E-tubes, type R48

E2 R E-tubes, type R48
Gaine E2 R : petit pas d'articulation, déplacement silencieux. Ces gaines sont utilisées dans les environnements exposés aux copeaux chauds, à la saleté et à la poussière générés par le travail du bois, de l'acier, de la cellulose, des textiles, dans l'agriculture, l'industrie charbonnière, etc.
- Très bonne protection contre les copeaux (également avec des copeaux brûlants)
- Robustesse et étanchéité
- Structure compacte avec un bon rapport entre dimensions intérieures et extérieures
- Division interne modulaire
- Elément de fixation universel "sur tout le pourtour"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
48.025.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
48.025.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[480.025.12,​482.025.12,​485.025.12,​4800.025.12PZB,​4800.025.12]
48.050.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
48.050.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[480.050.12,​482.050.12,​485.050.12,​4800.050.12PZB,​4800.050.12]
48.075.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
48.075.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[480.075.12,​482.075.12,​485.075.12,​4800.075.12PZB,​4800.075.12]
48.100.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
48.100.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[480.100.12,​482.100.12,​485.100.12,​4800.100.12PZB,​4800.100.12]
48.130.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]
48.130.[060,​075,​100,​125,​150,​175,​200,​250].0-[1-100/1]-[480.130.12,​482.130.12,​485.130.12,​4800.130.12PZB,​4800.130.12]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur interne
(mm)
Nombre de maillons External Width
(mm)
Rayons de courbure disponibles Couleur Eléments de fixation
1 6 jours 251 ~ 1003660 ~ 250Noir-
1 6 jours 251 ~ 1003660 ~ 250Noir480.025.12 / 482.025.12 / 485.025.12 / 4800.025.12 / 4800.025.12PZB
1 6 jours 501 ~ 1006160 ~ 250Noir-
1 6 jours 501 ~ 1006160 ~ 250Noir480.050.12 / 482.050.12 / 485.050.12 / 4800.050.12 / 4800.050.12PZB
1 6 jours 751 ~ 1008660 ~ 250Noir-
1 6 jours 751 ~ 1008660 ~ 250Noir480.075.12 / 482.075.12 / 485.075.12 / 4800.075.12 / 4800.075.12PZB
1 6 jours 1001 ~ 10011160 ~ 250Noir-
1 6 jours 1001 ~ 10011160 ~ 250Noir480.100.12 / 482.100.12 / 485.100.12 / 4800.100.12 / 4800.100.12PZB
1 6 jours 1301 ~ 10014160 ~ 250Noir-
1 6 jours 1301 ~ 10014160 ~ 250Noir480.130.12 / 482.130.12 / 485.130.12 / 4800.130.12 / 4800.130.12PZB

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur intérieure(mm) 25 Max. D.E. du câble Dp(Ø) 22 Pas P(mm) 30.3
Links/m 33

Assistance technique