Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur interne (mm) | Nombre de maillons | External Width (mm) | Rayons de courbure disponibles | Couleur | Eléments de fixation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 6 | 1 ~ 100 | 13.4 | 18 ~ 38 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 6 | 1 ~ 100 | 13.4 | 18 ~ 38 | Noir | E2.100.06.12PZ / E2.100.06.34PZ / E2.100.06.56PZ | ||
1 | 6 jours | 10 | 1 ~ 100 | 17.4 | 18 ~ 38 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 10 | 1 ~ 100 | 17.4 | 18 ~ 38 | Noir | E2.100.10.12PZ / E2.100.10.34PZ / E2.100.10.56PZ | ||
1 | 6 jours | 16 | 1 ~ 100 | 23.4 | 18 ~ 38 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 16 | 1 ~ 100 | 23.4 | 18 ~ 38 | Noir | E2.100.16.12PZ / E2.100.16.34PZ / E2.100.16.56PZ | ||
1 | 6 jours | 20 | 1 ~ 100 | 27.4 | 18 ~ 38 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 20 | 1 ~ 100 | 27.4 | 18 ~ 38 | Noir | E2.100.20.12PZ / E2.100.20.34PZ / E2.100.20.56PZ | ||
1 | 6 jours | 30 | 1 ~ 100 | 37.4 | 18 ~ 38 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 30 | 1 ~ 100 | 37.4 | 18 ~ 38 | Noir | E2.100.30.12PZ / E2.100.30.34PZ / E2.100.30.56PZ | ||
1 | 6 jours | 40 | 1 ~ 100 | 47.4 | 18 ~ 38 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 40 | 1 ~ 100 | 47.4 | 18 ~ 38 | Noir | E2.100.40.12PZ / E2.100.40.34PZ / E2.100.40.56PZ | ||
1 | 6 jours | 50 | 1 ~ 100 | 57.4 | 18 ~ 38 | Noir | - | ||
1 | 6 jours | 50 | 1 ~ 100 | 57.4 | 18 ~ 38 | Noir | E2.100.50.12PZ / E2.100.50.34PZ / E2.100.50.56PZ |
Loading...
Hauteur intérieure(mm) | 10.6 | Max. D.E. du câble Dp(Ø) | 8 | Pas P(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Links/m | 50 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur interne(mm)
Nombre de maillons
External Width(mm)
Rayons de courbure disponibles
Couleur
Eléments de fixation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles