Série EA16 - Chaîne, remplissage dans le rayon externe

Série EA16 - Chaîne, remplissage dans le rayon externe
Combinaison d´autoglide et d´Easy Chain®. Les dents en peigne sont directement moulées sur le maillon.

Avantage particulier de ce système :

- Maillons autoglide d´un seul tenant, pas besoin de pièces supplémentaires
- Temps de montage très courts pour des courses longues
- Goulottes de guidage superflues
- Principe easychain® : câbles et flexibles peuvent être mis en place sans ouvrir la Chaîne
- petite largeur, fonctionnement silencieux
- Garantie fonctionnelle pour l´ensemble du système avec des câbles chainflex®

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EA16.4.[65A,​75A,​100].0-[1-100/1]
EA16.4.[65A,​75A,​100].0-[1-100/1]-[117.4.1P,​117.4.1P.A1,​117.4.1P.A2,​117.4.1P.A3,​117.4.1P.A4,​117.4.1PZ,​117.4.1PZ.A1,​117.4.1PZ.A2,​117.4.1PZ.A3,​117.4.1PZ.A4,​117.4.1PZK1.A1,​117.4.1PZK1.A2,​117.4.1PZK1.A3,​117.4.1PZK1.A4,​117.4.1PZK1,​117.4.2P,​117.4.2P.A1,​117.4.2P.A2,​117.4.2P.A3,​117.4.2P.A4,​117.4.2PZ,​117.4.2PZ.A1,​117.4.2PZ.A2,​117.4.2PZ.A3,​117.4.2PZ.A4,​117.4.2PZK1.A1,​117.4.2PZK1.A2,​117.4.2PZK1.A3,​117.4.2PZK1.A4,​117.4.2PZK1,​117.4.12P,​117.4.12P.A1,​117.4.12P.A2,​117.4.12P.A3,​117.4.12P.A4,​117.4.12PZ,​117.4.12PZ.A1,​117.4.12PZ.A2,​117.4.12PZ.A3,​117.4.12PZ.A4,​117.4.12PZK1.A1,​117.4.12PZK1.A2,​117.4.12PZK1.A3,​117.4.12PZK1.A4,​117.4.12PZK1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de maillons Rayons de courbure disponibles Couleur Eléments de fixation
1 6 jours 1 ~ 10065 ~ 100Noir-
1 6 jours 1 ~ 10065 ~ 100Noir117.4.1P / 117.4.1PZ / 117.4.1PZ.A1 / 117.4.1PZK1 / 117.4.1PZK1.A1 / 117.4.1PZK1.A2 / 117.4.1PZK1.A3 / 117.4.1PZK1.A4 / 117.4.1P.A2 / 117.4.1PZ.A2 / 117.4.1P.A3 / 117.4.1PZ.A3 / 117.4.1P.A4 / 117.4.1PZ.A4 / 117.4.12P / 117.4.12PZ / 117.4.12P.A1 / 117.4.12PZ.A1 / 117.4.12PZK1 / 117.4.12PZK1.A1 / 117.4.12PZK1.A2 / 117.4.12PZK1.A3 / 117.4.12PZK1.A4 / 117.4.12P.A2 / 117.4.12PZ.A2 / 117.4.12P.A3 / 117.4.12PZ.A3 / 117.4.12P.A4 / 117.4.12PZ.A4 / 117.4.2P / 117.4.2PZ / 117.4.2P.A1 / 117.4.2PZ.A1 / 117.4.2PZK1 / 117.4.2PZK1.A1 / 117.4.2PZK1.A2 / 117.4.2PZK1.A3 / 117.4.2PZK1.A4 / 117.4.2P.A2 / 117.4.2PZ.A2 / 117.4.2P.A3 / 117.4.2PZ.A3 / 117.4.2P.A4 / 117.4.2PZ.A4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur intérieure(mm) 32 Largeur interne(mm) 48 Max. D.E. du câble Dp(Ø) 28.5
Pas P(mm) 30.5 External Width(mm) 60 Links/m 33

Assistance technique