Zipper, type R07

Zipper, type R07
Les chaînes et gaines porte-câbles convainquent par leur aspect pratique et leurs performances. La fonction « fermeture éclair » réduit le temps de montage. Le petit pas d'articulation, la bande élastique robuste et les maillons résistants sont étonnants face aux accélérations élevées. La série de chaînes porte-câbles zipper est l'une des séries préférées des secteurs industriels exigeants.
- Ouverture et fermeture ultra rapide par fermeture à glissière
- Couvercle zipper pouvant être retiré et ajouté à chaque maillon de la chaîne
- Petit pas pour un fonctionnement silencieux et régulier
- Pour les grandes accélérations : 100 m/s2 et plus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R07.10.[038,​048].0-[1-100/1]
R07.10.[038,​048].0-[1-100/1]-[060.10.12PZ,​060.10.12]
R07.16.[038,​048].0-[1-100/1]
R07.16.[038,​048].0-[1-100/1]-[060.16.12PZ,​060.16.12]
R07.20.[038,​048].0-[1-100/1]
R07.20.[038,​048].0-[1-100/1]-[060.20.12PZ,​060.20.12]
R07.30.[038,​048].0-[1-100/1]
R07.30.[038,​048].0-[1-100/1]-[060.30.12PZ,​060.30.12]
R07.40.[038,​048].0-[1-100/1]
R07.40.[038,​048].0-[1-100/1]-[060.40.12PZ,​060.40.12]
R07.50.[038,​048].0-[1-100/1]
R07.50.[038,​048].0-[1-100/1]-[060.50.12PZ,​060.50.12]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur interne
(mm)
Nombre de maillons External Width
(mm)
Rayons de courbure disponibles Couleur Eléments de fixation
1 6 jours 101 ~ 10016.538 ~ 48Noir-
1 6 jours 101 ~ 10016.538 ~ 48Noir060.10.12 / 060.10.12PZ
1 6 jours 161 ~ 10022.538 ~ 48Noir-
1 6 jours 161 ~ 10022.538 ~ 48Noir060.16.12 / 060.16.12PZ
1 6 jours 201 ~ 1002738 ~ 48Noir-
1 6 jours 201 ~ 1002738 ~ 48Noir060.20.12 / 060.20.12PZ
1 6 jours 301 ~ 1003738 ~ 48Noir-
1 6 jours 301 ~ 1003738 ~ 48Noir060.30.12 / 060.30.12PZ
1 6 jours 401 ~ 1004738 ~ 48Noir-
1 6 jours 401 ~ 1004738 ~ 48Noir060.40.12 / 060.40.12PZ
1 6 jours 501 ~ 1005738 ~ 48Noir-
1 6 jours 501 ~ 1005738 ~ 48Noir060.50.12 / 060.50.12PZ

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur intérieure(mm) 10.3 Max. D.E. du câble Dp(Ø) 8 Pas P(mm) 20
Links/m 50

Assistance technique