R2.1 E-tubes, type R2.75

R2.1 E-tubes, type R2.75
Gaines porte-câbles robustes et économiques d'une hauteur interne de 26, 40, 48 et 75 mm. Couvercle ouvrable des deux côtés dans le rayon interne ou externe et amovible Structure étanche et doubles butées robustes pour de fortes charges supplémentaires et de grandes longueurs autoportantes.
- Grande hauteur interne tout en étant économique
- Câbles à l'abri des copeaux
- Remplissage facile, couvercle ouvrable des deux côtés dans le rayon interne ou externe
- Fonctionnement silencieux grâce à un "frein" intégré
- Crantage intégré des maillons et des couvercles pour applications sur chant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R2.75.111.[130,​150,​200,​250,​300,​350,​400].0-[1-100/1]
R2.75.111.[130,​150,​200,​250,​300,​350,​400].0-[1-100/1]-R2.750.111.12
R2.75.163.[130,​150,​200,​250,​300,​350,​400].0-[1-100/1]
R2.75.163.[130,​150,​200,​250,​300,​350,​400].0-[1-100/1]-R2.750.163.12
R2.75.200.[130,​150,​200,​250,​300,​350,​400].0-[1-100/1]
R2.75.200.[130,​150,​200,​250,​300,​350,​400].0-[1-100/1]-R2.750.200.12
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur interne
(mm)
Nombre de maillons External Width
(mm)
Rayons de courbure disponibles Couleur Eléments de fixation
1 6 jours 1111 ~ 100135130 ~ 400Noir-
1 6 jours 1111 ~ 100135130 ~ 400NoirR2.750.111.12
1 6 jours 1631 ~ 100187130 ~ 400Noir-
1 6 jours 1631 ~ 100187130 ~ 400NoirR2.750.163.12
1 6 jours 2001 ~ 100224130 ~ 400Noir-
1 6 jours 2001 ~ 100224130 ~ 400NoirR2.750.200.12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur intérieure(mm) 75 Max. D.E. du câble Dp(Ø) 60 Pas P(mm) 60
Links/m 17

Assistance technique