Système T3, type T3.29

Système T3, type T3.29
Le système T3 allie fonctionnement en douceur, faible niveau sonore, montage simple et prix avantageux. Les bandes latérales s'imbriquant les unes dans les autres remplacent la traditionnelle jonction à téton/alésage et évitent que les maillonsne bougent entre eux. Ainsi, le système est quasiment inusable (salles blanches). La géométrie de la bande en T évite presque tout effet polygonal lors du déroulement de la chaîne porte-câbles. La bande se déroule de façon très harmonieuse, en rond, sans vibration, sans bruit. Pour réduire les frais de fabrication et de montage, la bande est montée sur 8 maillons et non individuellement. En raison de son faible poids, la bande en T igus® convient aux applications à faibles masses de remplissage et à courses courtes combinées à des vitesses et des accélérations élevées.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T3.29.030.038.0-[1-100/1]
T3.29.030.038.0-[1-100/1]-[T3.29.030.12PZ,​T3.29.030.12]
T3.29.040.038.0-[1-100/1]
T3.29.040.038.0-[1-100/1]-[T3.29.040.12PZ,​T3.29.040.12]
T3.29.050.038.0-[1-100/1]
T3.29.050.038.0-[1-100/1]-[T3.29.050.12PZ,​T3.29.050.12]
T3.29.060.038.0-[1-100/1]
T3.29.060.038.0-[1-100/1]-[T3.29.060.12PZ,​T3.29.060.12]
T3.29.070.038.0-[1-100/1]
T3.29.070.038.0-[1-100/1]-[T3.29.070.12PZ,​T3.29.070.12]
T3.29.080.038.0-[1-100/1]
T3.29.080.038.0-[1-100/1]-[T3.29.080.12PZ,​T3.29.080.12]
T3.29.090.038.0-[1-100/1]
T3.29.090.038.0-[1-100/1]-[T3.29.090.12PZ,​T3.29.090.12]
T3.29.100.038.0-[1-100/1]
T3.29.100.038.0-[1-100/1]-[T3.29.100.12PZ,​T3.29.100.12]
T3.29.110.038.0-[1-100/1]
T3.29.110.038.0-[1-100/1]-[T3.29.110.12PZ,​T3.29.110.12]
T3.29.120.038.0-[1-100/1]
T3.29.120.038.0-[1-100/1]-[T3.29.120.12PZ,​T3.29.120.12]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur interne
(mm)
Nombre de maillons External Width
(mm)
Rayons de courbure disponibles Couleur Eléments de fixation
1 6 jours 301 ~ 1005538Noir-
1 6 jours 301 ~ 1005538NoirT3.29.030.12 / T3.29.030.12PZ
1 6 jours 401 ~ 1006538Noir-
1 6 jours 401 ~ 1006538NoirT3.29.040.12 / T3.29.040.12PZ
1 6 jours 501 ~ 1007538Noir-
1 6 jours 501 ~ 1007538NoirT3.29.050.12 / T3.29.050.12PZ
1 6 jours 601 ~ 1008538Noir-
1 6 jours 601 ~ 1008538NoirT3.29.060.12 / T3.29.060.12PZ
1 6 jours 701 ~ 1009538Noir-
1 6 jours 701 ~ 1009538NoirT3.29.070.12 / T3.29.070.12PZ
1 6 jours 801 ~ 10010538Noir-
1 6 jours 801 ~ 10010538NoirT3.29.080.12 / T3.29.080.12PZ
1 6 jours 901 ~ 10011538Noir-
1 6 jours 901 ~ 10011538NoirT3.29.090.12 / T3.29.090.12PZ
1 6 jours 1001 ~ 10012538Noir-
1 6 jours 1001 ~ 10012538NoirT3.29.100.12 / T3.29.100.12PZ
1 6 jours 1101 ~ 10013538Noir-
1 6 jours 1101 ~ 10013538NoirT3.29.110.12 / T3.29.110.12PZ
1 6 jours 1201 ~ 10014538Noir-
1 6 jours 1201 ~ 10014538NoirT3.29.120.12 / T3.29.120.12PZ

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur intérieure(mm) 29 Max. D.E. du câble Dp(Ø) 25 Pas P(mm) 15
Links/m 67

Assistance technique