Goujon de serrage pour tables perforées, 6878K

Goujon de serrage pour tables perforées, 6878K
  • Remise sur volume
Goujon de serrage pour tables perforées
Pour l'adaptation des sauterelles sur les tables perforées pour l'usinage du bois et les travaux de soudage.
La sauterelle peut être aisément et rapidement fixée par le haut. Le goujon de serrage est insensible pour la qualité de la surface et le diamètre du perçage. Il peut également être inséré pour des plaques fines, à partir de 4 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
564126
564127
564128
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Modèle Vis à tête cylindrique ISO 4762 Poids
(g)

28.04 €

1 Disponible 6 jours 16M8 x 2036

33.22 €

1 Disponible 6 jours 20M8 x 2559

43.06 €

1 Disponible 6 jours 28M8 x 30148

Loading...

  1. 1

Assistance technique