Sauterelle tirée à poignée noire avec verrouillage de sécurité, 6834ST

Sauterelle tirée à poignée noire avec verrouillage de sécurité, 6834ST
  • Remise sur volume
Sauterelle tirée à poignée noire avec verrouillage de sécurité
pour position maintenue ouverte ou fermée.
Avec bras d'appui soudé et embase horizontale.

Zinguée et passivée. Rivets en acier inoxydable montés dans des douilles cémentées. Points d'articulation graissés.
Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles.
Complète avec vis de placage trempée, revenue et zinguée n° 6885 et douille à souder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

558160

Référence pièce
558160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

111.65 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

F1(kN) 2 F2(kN) 3 Modèle 4
Poids(g) 800

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle tirée à poignée noire avec verrouillage de sécurité, 6834ST, le numéro d'article est le suivant: 558160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 558160.

Assistance technique