Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
557983
Référence pièce
|
---|
557983 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A | B | C | E | L | F1 (kN) | F2 (kN) | Modèle | D | Vis de placage | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 141,0 | 45,0 | 88 | 26,5-31,5 | 3,0 | 5,0 | 5 | 8,5 | M12x80 | 1480 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle verticale à poignée noire, 6804T, le numéro d'article est le suivant: 557983.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 557983.
Configurer
Propriétés de base
A
B
C
E
L
F1(kN)
F2(kN)
Modèle
D
Vis de placage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
557981 |
557982 |
557984 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | A | B | C | E | L | F1 (kN) | F2 (kN) | Modèle | D | Vis de placage | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 81,0 | 20,0 | 43 | - | 1,4 | 2,5 | 3 | 7,5 | M8x45 | 340 | |
58.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 101,0 | 32,0 | 61 | - | 2,0 | 3,0 | 4 | 8,6 | M8x65 | 585 | |
118.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 166,5 | 50,5 | 90 | - | 3,5 | 5,5 | 6 | 13,0 | M12x110 | 2200 |