Sauterelle verticale à poignée bleue avec verrouillage de sécurité, 6800SE

Sauterelle verticale à poignée bleue avec verrouillage de sécurité, 6800SE
  • Remise sur volume
Sauterelle verticale à poignée bleue avec verrouillage de sécurité
pour position maintenue ouverte ou fermée.
Avec bras d'appui ouvert et embase horizontale.

Zinguée et passivée. Rivets en acier inoxydable montés dans des douilles cémentées. Points d'articulation graissés.
Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles. Articulation et butée avec protection anti coincement. Sécurité en bout de bras d'appui pour éviter la sortie de la vis de placage.
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée n° 6890.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
557724
557725
557726
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A B C E L F1
(kN)
F2
(kN)
Modèle D Vis de placage Poids
(g)

71.92 €

1 Disponible 6 jours 652202512,50,81,225,5M6x35260

78.80 €

1 Disponible 6 jours 8792036-1,22,537,5M8x45470

93.07 €

1 Disponible 6 jours 101013254-1,73,048,6M8x65690

Loading...

  1. 1

Assistance technique