Sauterelle verticale à poignée bleue, 6803E

Sauterelle verticale à poignée bleue, 6803E
  • Remise sur volume
Sauterelle verticale à poignée bleue
à bras d'appui ouvert et embase équerre.
Zinguée et passivée. Rivets en acier inoxydable montés, sur les modèles 2 et 3, dans des douilles cémentées. Points d'articulation graissés.
Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles. Articulation et butée avec protection anti coincement. Sécurité en bout de bras d'appui pour éviter la sortie de la vis de placage.
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée n° 6890.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
557630
557631
557632
557633
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A B C E F1
(kN)
F2
(kN)
Modèle D Vis de placage Poids
(g)

33.54 €

1 Disponible 6 jours 534,514180,61,114,5M5x30125

40.83 €

1 Disponible 6 jours 641,020250,81,226,1M6x35220

45.27 €

1 Disponible 6 jours 862,024371,22,536,5M8x45400

59.23 €

1 Disponible 6 jours 1083,032541,73,048,5M8x65650

Loading...

  1. 1

Assistance technique