Sauterelle verticale à poignée verte avec verrouillage de sécurité, 6803SG

Sauterelle verticale à poignée verte avec verrouillage de sécurité, 6803SG
  • Remise sur volume
Sauterelle verticale à poignée verte avec verrouillage de sécurité
pour position maintenue ouverte ou fermée.
Avec bras d'appui ouvert et embase équerre.

Zinguée et passivée. Rivets en acier inoxydable montés dans des douilles cémentées. Points d'articulation graissés.
Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles. Articulation et butée avec protection anti coincement. Sécurité en bout de bras d'appui pour éviter la sortie de la vis de placage.
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée n° 6890.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
557575
557576
557577
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A B C E F1
(kN)
F2
(kN)
Modèle D Vis de placage Poids
(g)

71.92 €

1 Disponible 6 jours 64120250,81,226,1M6x35250

78.80 €

1 Disponible 6 jours 86224371,22,536,5M8x45535

93.07 €

1 Disponible 6 jours 108332541,73,048,5M8x65750

Loading...

  1. 1

Assistance technique