Sauterelle verticale à poignée verte, 6800G

Sauterelle verticale à poignée verte, 6800G
  • Remise sur volume
Sauterelle verticale à poignée verte
à bras d'appui ouvert et embase horizontale.
Zinguée et passivée. Rivets en acier inoxydable montés, sur les modèles 2 à 6, dans des douilles cémentées. Points d'articulation graissés.
Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles. Articulation et butée avec protection anti coincement. Sécurité en bout de bras d'appui pour éviter la sortie de la vis de placage.
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée n° 6890.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
557465
557466
557467
557468
557469
557470
557471
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A B C E L F1
(kN)
F2
(kN)
Modèle D Vis de placage Poids
(g)

27.71 €

1 Disponible 6 jours 431,08,5-13,514-0,50,704,5M 4x 2560

30.37 €

1 Disponible 6 jours 539,016,018-0,61,114,5M 5x 30105

37.35 €

1 Disponible 6 jours 652,020,02512,50,81,225,5M 6x 35175

45.27 €

1 Disponible 6 jours 879,020,037-1,22,537,5M 8x 45410

59.23 €

1 Disponible 6 jours 10101,032,054-1,73,048,6M 8x 65630

93.61 €

1 Disponible 6 jours 14140,045,07326,5-31,53,05,058,5M12x 801480

121.12 €

1 Disponible 6 jours 14165,550,589-3,45,5613,0M12x1102200

Loading...

  1. 1

Assistance technique