Sauterelle verticale à poignée verte, 6802G

Sauterelle verticale à poignée verte, 6802G
  • Remise sur volume
Sauterelle verticale à poignée verte
à bras d'appui ouvert et embase verticale.
Zinguée et passivée. Rivets en acier inoxydable montés, sur les modèles 2 à 6, dans des douilles cémentées. Points d'articulation graissés.
Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles. Articulation et butée avec protection anti coincement. Sécurité en bout de brasd'appui pour éviter la sortie de la vis de placage.
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée n° 6890.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
557472
557473
557474
557475
557476
557477
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A B C E L F1
(kN)
F2
(kN)
Modèle D Vis de placage Poids
(g)

30.37 €

1 Disponible 6 jours 53916,018-0,61,114,5M 5x 30105

37.35 €

1 Disponible 6 jours 65220,02512,50,81,225,5M 6x 35175

45.27 €

1 Disponible 6 jours 87920,036-1,22,537,5M 8x 45410

59.23 €

1 Disponible 6 jours 1010132,054-1,73,048,6M 8x 65630

93.61 €

1 Disponible 6 jours 1414045,07226,5-31,53,05,058,5M12x 801480

121.12 €

1 Disponible 6 jours 1416550,589-3,45,5613,0M12x1102200

Loading...

  1. 1

Assistance technique