Sauterelle verticale à poignée orange avec verrouillage de sécurité, 6804SJ

Sauterelle verticale à poignée orange avec verrouillage de sécurité, 6804SJ
  • Remise sur volume
Sauterelle verticale à poignée orange avec verrouillage de sécurité
pour position maintenue ouverte ou fermée.
Avec bras d'appui soudé et embase horizontale.

Zinguée et passivée. Rivets en acier inoxydable montés dans des douilles cémentées. Points d'articulation graissés.
Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles. Articulation et butée avec protection anti coincement.
Complète avec vis de placage trempée, revenue et zinguée n° 6890 et douille à souder.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

557426

Référence pièce
557426
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

78.80 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

A 6 B 81 C 20
E 43 F1(kN) 1,4 F2(kN) 2,5
Modèle 3 D 7,1 Vis de placage M8x45
Poids(g) 470

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle verticale à poignée orange avec verrouillage de sécurité, 6804SJ, le numéro d'article est le suivant: 557426.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 557426.

Assistance technique