Sauterelle verticale à poignée jaune, 6800NIY

Sauterelle verticale à poignée jaune, 6800NIY
  • Remise sur volume
Sauterelle verticale à poignée jaune
à bras d’appui ouvert et embase horizontale.
Acier inoxydable poli. Rivets montés, sur les modèles 2 à 4, dans des bagues. Points d'articulation graissés.
Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles. Sécurité en bout de bras d'appui pour éviter la sortie de la vis de placage.
Complète avec vis de placage inoxydable n° 6890NI.
Appropriée à l'industrie alimentaire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
557213
557214
557215
557216
557217
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A B C E L F1
(kN)
F2
(kN)
Modèle D Vis de placage Poids
(g)

49.40 €

1 Disponible 6 jours 4318,5-13,514,0-0,50,704,5M4x2560

57.65 €

1 Disponible 6 jours 53916,018,0-0,61,114,5M5x30105

68.23 €

1 Disponible 6 jours 65220,025,012,50,81,225,5M6x35175

94.68 €

1 Disponible 6 jours 87920,037,0-1,22,537,5M8x45410

120.06 €

1 Disponible 6 jours 1010132,054,0-1,73,048,6M8x65630

Loading...

  1. 1

Assistance technique