Sauterelle verticale à poignée jaune, 6802Y

Sauterelle verticale à poignée jaune, 6802Y
  • Remise sur volume
Sauterelle verticale à poignée jaune
à bras d'appui ouvert et embase verticale.
Zinguée et passivée. Rivets en acier inoxydable montés, sur les modèles 2 à 6, dans des douilles cémentées. Points d'articulation graissés.
Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles. Articulation et butée avec protection anti coincement. Sécurité en bout de brasd'appui pour éviter la sortie de la vis de placage.
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée n° 6890.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
557018
557019
557020
557021
557022
557023
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A B C E L F1
(kN)
F2
(kN)
Modèle D Vis de placage Poids
(g)

30.37 €

1 Disponible 6 jours 53916,018-0,61,114,5M 5x 30105

37.35 €

1 Disponible 6 jours 65220,02512,50,81,225,5M 6x 35175

45.27 €

1 Disponible 6 jours 87920,036-1,22,537,5M 8x 45410

59.23 €

1 Disponible 6 jours 1010132,054-1,73,048,6M 8x 65630

93.61 €

1 Disponible 6 jours 1414045,07226,5-31,53,05,058,5M12x 801480

121.12 €

1 Disponible 6 jours 1416550,589-3,45,5613,0M12x1102200

Loading...

  1. 1

Assistance technique