Sauterelle à tige coulissante à poignée noire, 6841T

Sauterelle à tige coulissante à poignée noire, 6841T
  • Remise sur volume
Sauterelle à tige coulissante à poignée noire
avec patte de fixation en équerre. Sauterelle pour pression et traction.
(mouvement de la tige et du levier dans la même direction). Long guidage de la tige coulissante avec filetage de fixation et écrou. Zinguée et passivée. Rivets en acier inoxydable montés, sur les modèles 2 et 3, dans des douilles cémentées. Parties du levier et tige en acier traité. Points d'articulation graissés. Position indifférente du levier de manoeuvre. Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles.
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée n° 6880.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
558031
558032
558033
558034
558035
558036
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de vis de serrage F1
(kN)
F2
(kN)
Modèle A B max. B min. D E H H1 HW max. Course Poids
(g)

50.35 €

1 Disponible 6 jours M4x200,80,806,533,017,04,5131249,3206,516

51.73 €

1 Disponible 6 jours M4x201,01,018,044,524,54,5201560,5207,020

55.54 €

1 Disponible 6 jours [m6] M6x252,02,0210,058,532,55,6202085,52512,526

62.95 €

1 Disponible 6 jours [M8] M8x352,52,5312,069,037,06,53025108,03513,032

96.25 €

1 Disponible 6 jours M12x504,54,5516,081,541,58,55030129,55015,540

102.59 €

1 Disponible 6 jours M12x504,54,55-M2716,081,541,58,55030129,55015,540

Loading...

  1. 1

Assistance technique