Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
558186 |
558187 |
558188 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de vis de serrage | F1 (kN) | F2 (kN) | Modèle | A | B | E | H | H1 | HW max. | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.42 € | 1 | Disponible | 6 jours | [m6] M6x25 | 1,0 | 1,0 | 2 | 10 | 36 | 15 | 24 | 73,0 | 27,0 | 21,5 | |
108.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | [M8] M8x35 | 2,5 | 2,5 | 3 | 12 | 57 | 25 | 33 | 120,5 | 37,5 | 40,0 | |
207.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12x50 | 4,0 | 4,0 | 5 | 16 | 92 | 45 | 37 | 149,0 | 50,0 | 67,0 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Taille de vis de serrage
F1(kN)
F2(kN)
Modèle
A
B
E
H
H1
HW max.
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles