Sauterelle à tige coulissante à poignée bleue, 6840E

Sauterelle à tige coulissante à poignée bleue, 6840E
  • Remise sur volume
Sauterelle à tige coulissante à poignée bleue
sans patte de fixation.
Sauterelle pour pression et traction.
(mouvement de la tige et du levier dans la même direction). Long guidage de la tige coulissante avec filetage de fixation et écrou. Zinguée et passivée. Rivets en acier inoxydable montés, sur les modèles 2 et 3, dans des douilles cémentées. Parties du levier et tige en acier traité. Points d'articulation graissés. Sauterelle à tige coulissante à filetage frontal pour montage direct dans plaques de tôle ou dans montages d'usinage. Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles.
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée n° 6880.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
557699
557700
557701
557702
557703
557704
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de vis de serrage F1
(kN)
F2
(kN)
Modèle A B max. B min. E H1 HW max. Poids
(g)

43.06 €

1 Disponible 6 jours M4x200,80,806,526,510,51337,02016

47.30 €

1 Disponible 6 jours M4x201,01,018,037,517,52045,52020

50.98 €

1 Disponible 6 jours [m6] M6x252,02,0210,046,020,02066,02526

59.23 €

1 Disponible 6 jours [M8] M8x352,52,5312,056,024,03082,53532

93.07 €

1 Disponible 6 jours M12x504,54,5516,066,526,55099,05040

96.79 €

1 Disponible 6 jours M12x504,54,55-M2716,066,526,55099,05040

Loading...

  1. 1

Assistance technique