Sauterelle à tige coulissante à poignée bleue, 6841NIE

Sauterelle à tige coulissante à poignée bleue, 6841NIE
  • Remise sur volume
Sauterelle à tige coulissante à poignée bleue
avec petite embase coudée. Sauterelle pour pression et traction.
(mouvement de la tige et du levier dans la même direction). Acier inoxydable poli. Long guidage de la tige coulissante avec filetage de fixation et écrou. Douille sur le modèle 3. Points d'articulation graissés. Position indifférente du levier de manoeuvre. Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles.
Complète avec vis de placage en acier inoxydable n° 6880NI.
Appropriée à l'industrie alimentaire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

557774

Référence pièce
557774
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

78.80 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de vis de serrage M4x20 F1(kN) 0,8 F2(kN) 0,8
Modèle 0 A 6,5 B max. 33
B min. 17 D 4,5 E 13
H 12 H1 49,3 HW max. 20
Course 6,5 Poids(g) 16

Vous vous trouvez sur la page de Sauterelle à tige coulissante à poignée bleue, 6841NIE, le numéro d'article est le suivant: 557774.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 557774.

Assistance technique