Sauterelle à tige coulissante lourde à poignée jaune, 6842Y

Sauterelle à tige coulissante lourde à poignée jaune, 6842Y
  • Remise sur volume
Sauterelle à tige coulissante lourde à poignée jaune
Sauterelle de pression et traction.
(mouvement de la tige et du levier dans la même direction). Exécution lourde, avec long guidage de tige. Corps de base en fonte malléable, laqué. Pièces de levier et tige coulissante en acier traité, zingué et passivé. Rivets en acier inoxydable montés, sur le modèle 3, dans des douilles de palier cémentées. Paliers graissés.
Poignée ergonomique résistante à l'huile, avec grand repose-main et partie souple.
Complète avec vis de placage trempée et revenue, zinguée
N° 6880.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
557171
557172
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
F1
(kN)
F2
(kN)
Modèle A B max. B min. C D H H1 Poids
(g)

115.83 €

1 Disponible 6 jours 10105169858418,538137,540

235.35 €

1 Disponible 6 jours 2525722105597011,055179,050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de vis de serrage M12x50 E 50 HW max. 50
Course 45

Assistance technique