Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
557531 |
557532 |
557533 |
557534 |
557535 |
557536 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille de vis de serrage | F1 (kN) | F2 (kN) | Modèle | A | B max. | B min. | D | E | H | H1 | HW max. | Course | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | M4x20 | 0,8 | 0,8 | 0 | 6,5 | 33,0 | 17,0 | 4,5 | 13 | 12 | 49,3 | 20 | 6,5 | 16 | |
51.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | M4x20 | 1,0 | 1,0 | 1 | 8,0 | 44,5 | 24,5 | 4,5 | 20 | 15 | 60,5 | 20 | 7,0 | 20 | |
55.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | [m6] M6x25 | 2,0 | 2,0 | 2 | 10,0 | 58,5 | 32,5 | 5,6 | 20 | 20 | 85,5 | 25 | 12,5 | 26 | |
62.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | [M8] M8x35 | 2,5 | 2,5 | 3 | 12,0 | 69,0 | 37,0 | 6,5 | 30 | 25 | 108,0 | 35 | 13,0 | 32 | |
96.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12x50 | 4,5 | 4,5 | 5 | 16,0 | 81,5 | 41,5 | 8,5 | 50 | 30 | 129,5 | 50 | 15,5 | 40 | |
102.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12x50 | 4,5 | 4,5 | 5-M27 | 16,0 | 81,5 | 41,5 | 8,5 | 50 | 30 | 129,5 | 50 | 15,5 | 40 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Taille de vis de serrage
F1(kN)
F2(kN)
Modèle
A
B max.
B min.
D
E
H
H1
HW max.
Course
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles