Sauterelle à tige coulissante à poignée orange, 6844NIJ

Sauterelle à tige coulissante à poignée orange, 6844NIJ
  • Remise sur volume
Sauterelle à tige coulissante à poignée orange
version courte. Sauterelle pour pression et traction.
Acier inoxydable poli. Tige longue avec filetage de fixation et écrou. Vis ajustées collées sur le filetage. Points d'articulation graissés. Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles.
Complète avec vis de placage en acier inoxydable n° 6880NI.
Appropriée à l'industrie alimentaire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
557454
557455
557456
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de vis de serrage F1
(kN)
F2
(kN)
Modèle A B E H H1 HW max. Poids
(g)

99.42 €

1 Disponible 6 jours [m6] M6x251,01,021036152473,027,021,5

108.94 €

1 Disponible 6 jours [M8] M8x352,52,5312572533120,537,540,0

207.30 €

1 Disponible 6 jours M12x504,04,0516924537149,050,067,0

Loading...

  1. 1

Assistance technique