Préhenseur avec unité de compensation, hydraulique, 1650

Préhenseur avec unité de compensation, hydraulique, 1650
Préhenseur avec unité de compensation, hydraulique
pour une manipulation des pièces dans la machine-outil.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
557745
558640
558641
560824
560828
560830
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Expansion de préhenseur
(mm)
Diamètre de travail ØDs
(mm)
Pression de
service P max.
(bar)
Pression de
service P min.
(bar)
Poids
(g)

6,221.15 €

1 6 jours 8080,050452200

6,221.15 €

1 6 jours 8080,040352200

6,221.15 €

1 6 jours 8080,030252200

6,221.15 €

1 6 jours 10097,550452288

6,221.15 €

1 6 jours 10097,540352288

6,221.15 €

1 6 jours 10097,530252288

Loading...

  1. 1

Informations de base

C(°) +/- 3 dia. D(mm) 80 dia. D1(mm) 25
Force de préhension F(N) 250, 500, 1000 L1(mm) 60,5 L3(mm) 55
Course(mm) 23 Z(mm) 5

Assistance technique