AMF-Cleaner, exécution Ball Vertical Control, 1510CBVC

AMF-Cleaner, exécution Ball Vertical Control, 1510CBVC
AMF-Cleaner, exécution Ball Vertical Control
Instruments de nettoyage à insérer dans la broche de la machine, adapté aux porte-outils Weldon de 16 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

17590

Référence pièce
17590
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

395.77 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pression KSS max.(bar) 120 Vitesse max.(1/min) 100 Pression KSS min.(bar) 5
Poids(g) 331

Vous vous trouvez sur la page de AMF-Cleaner, exécution Ball Vertical Control, 1510CBVC, le numéro d'article est le suivant: 17590.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 17590.

Assistance technique