Douilles de perçage à bride DIN 172 Form A (B0002)

Douilles de perçage à bride DIN 172 Form A (B0002)
Matière:
· Acier de cémentation spécial

Finition:
· Trempé, dureté HV 740 ±80, HV 10 et rectifié

Nota:
· Pour les diamètres jusqu'à 15 mm, les paliers sont de 0.1 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B0002.A0050X06
B0002.A0060X06
B0002.A0070X06
B0002.A0080X06
B0002.A0090X06
B0002.A0090X09
B0002.A0100X06
B0002.A0100X09
B0002.A0110X06
B0002.A0110X09
B0002.A0120X06
B0002.A0120X09
B0002.A0130X06
B0002.A0130X09
B0002.A0140X06
B0002.A0140X09
B0002.A0150X06
B0002.A0150X09
B0002.A0160X06
B0002.A0160X09
B0002.A0170X06
B0002.A0170X09
B0002.A0180X06
B0002.A0180X09
B0002.A0190X06
B0002.A0190X09
B0002.A0200X06
B0002.A0200X09
B0002.A0210X06
B0002.A0210X09
B0002.A0220X06
B0002.A0220X09
B0002.A0230X06
B0002.A0230X09
B0002.A0240X06
B0002.A0240X09
B0002.A0250X06
B0002.A0250X09
B0002.A0260X06
B0002.A0260X09
B0002.A0270X08
B0002.A0270X12
B0002.A0270X16
B0002.A0280X08
B0002.A0280X12
B0002.A0280X16
B0002.A0290X08
B0002.A0290X12
B0002.A0290X16
B0002.A0300X08
B0002.A0300X12
B0002.A0300X16
B0002.A0310X08
B0002.A0310X12
B0002.A0310X16
B0002.A0320X08
B0002.A0320X12
B0002.A0320X16
B0002.A0330X08
B0002.A0330X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Type de produit D2
(mm)
L1=longueur
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)

16.95 €

1 4 jours 0.56court36210.010.03

16.95 €

1 4 jours 0.66court36210.010.03

12.56 €

1 4 jours 0.76court36210.010.03

12.56 €

1 4 jours 0.86court36210.010.03

9.42 €

1 4 jours 0.96court36210.010.03

10.65 €

1 4 jours 0.96moyen39210.010.03

9.42 €

1 4 jours 16court36210.010.03

10.65 €

1 4 jours 16moyen39210.010.03

6.11 €

1 4 jours 1.17court46210.010.03

7.01 €

1 4 jours 1.17moyen49210.010.03

6.11 €

1 4 jours 1.27court46210.010.03

7.01 €

1 4 jours 1.27moyen49210.010.03

6.11 €

1 4 jours 1.37court46210.010.03

7.01 €

1 4 jours 1.37moyen49210.010.03

6.11 €

1 4 jours 1.47court46210.010.03

7.01 €

1 4 jours 1.47moyen49210.010.03

6.11 €

1 4 jours 1.57court46210.010.03

7.01 €

1 4 jours 1.57moyen49210.010.03

6.11 €

1 4 jours 1.67court46210.010.03

7.01 €

1 4 jours 1.67moyen49210.010.03

6.11 €

1 4 jours 1.77court46210.010.03

7.01 €

1 4 jours 1.77moyen49210.010.03

6.11 €

1 4 jours 1.87court46210.010.03

7.01 €

1 4 jours 1.87moyen49210.010.03

2.96 €

1 4 jours 1.98court56210.010.03

3.13 €

1 4 jours 1.98moyen59210.010.03

2.96 €

1 4 jours 28court56210.010.03

3.13 €

1 4 jours 28moyen59210.010.03

2.96 €

1 4 jours 2.18court56210.010.03

3.13 €

1 4 jours 2.18moyen59210.010.03

2.96 €

1 4 jours 2.28court56210.010.03

3.13 €

1 4 jours 2.28moyen59210.010.03

2.96 €

1 4 jours 2.38court56210.010.03

3.13 €

1 4 jours 2.38moyen59210.010.03

2.96 €

1 4 jours 2.48court56210.010.03

3.13 €

1 4 jours 2.48moyen59210.010.03

2.96 €

1 4 jours 2.58court56210.010.03

3.13 €

1 4 jours 2.58moyen59210.010.03

2.96 €

1 4 jours 2.68court56210.010.03

3.13 €

1 4 jours 2.68moyen59210.010.03

2.98 €

1 4 jours 2.79court682.510.010.03

3.24 €

1 4 jours 2.79moyen6122.510.010.03

5.79 €

1 4 jours 2.79long6162.510.010.03

2.98 €

1 4 jours 2.89court682.510.010.03

3.24 €

1 4 jours 2.89moyen6122.510.010.03

5.79 €

1 4 jours 2.89long6162.510.010.03

2.98 €

1 4 jours 2.99court682.510.010.03

3.24 €

1 4 jours 2.99moyen6122.510.010.03

5.79 €

1 4 jours 2.99long6162.510.010.03

2.67 €

1 4 jours 39court682.510.010.03

2.90 €

1 4 jours 39moyen6122.510.010.03

5.18 €

1 4 jours 39long6162.510.010.03

2.98 €

1 4 jours 3.19court682.510.010.03

3.24 €

1 4 jours 3.19moyen6122.510.010.03

5.79 €

1 4 jours 3.19long6162.510.010.03

2.98 €

1 4 jours 3.29court682.510.010.03

3.24 €

1 4 jours 3.29moyen6122.510.010.03

5.79 €

1 4 jours 3.29long6162.510.010.03

2.98 €

1 4 jours 3.39court682.510.010.03

3.24 €

1 4 jours 3.39moyen6122.510.010.03

Loading...

Informations de base

Matériau principal Acier doux Forme A

Assistance technique