Bandage, série BB (Numéros de référence)

Bandage, série BB
Bandage avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®

Bandage / bande de roulement :

  • élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A
  • très faible résistance au roulage
  • haute capacité de charge dynamique
  • très résistant à l’usure
  • haute résistance aux coupures et à l'arrachement
  • couleur brun, non tachant, non marquant par contact
  • très bonne liaison chimique à la frette acier
  • pour corps de roue avec tolérance de diamètre extérieur h11

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -30 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C
  • Possibilité de capacités de charge nettement supérieures pour les applications sans obstacles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BB 125X40/75
BB 125X50/75
BB 150X50/100
BB 150X130/100
BB 200X50/140
BB 200X75/100
BB 200X80/120
BB 200X130/105
BB 230X85/170
BB 250X50/190
BB 250X80/170
BB 250X130/140
BB 285X75/220
BB 310X60/220
BB 310X120/220
BB 343X115/245
BB 343X140/245
BB 360X60/270
BB 415X90/305
BB 645X250/500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
Largeur l
(mm)
Charge (référence)
(N)
Poids
(kg)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

70.05 €

1 5 jours 1254049050.724500

88.58 €

1 5 jours 125506474.60.912660

99.14 €

1 5 jours 150507651.81.193780

211.02 €

1 23 jours 15013019.133.1531950

126.70 €

1 5 jours 200509.812.0971000

159.86 €

1 23 jours 2007512.752.711300

197.92 €

1 5 jours 2008013.733.1751400

388.45 €

1 23 jours 20013022.074.8912250

231.63 €

1 5 jours 2308518.644.1081900

185.70 €

1 5 jours 2505011.773.2171200

243.97 €

1 5 jours 2508017.664.421800

398.88 €

1 5 jours 25013025.517.862600

297.00 €

1 5 jours 2857519.625.5132000

356.97 €

1 23 jours 3106016.195.2551650

617.70 €

1 23 jours 31012029.4312.583000

599.50 €

1 23 jours 34311535.3211.13600

746.27 €

1 23 jours 34314041.214.064200

397.47 €

1 5 jours 3606018.646.3351900

755.30 €

1 23 jours 4159031.3911.713200

4,345.70 €

1 5 jours 645250117.7282.512000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Acier Matériau de la garniture Polyuréthane Dureté de la garniture(shore A) 92 Shore A
Antistatique no Compatible autoclave no Dureté du revêtement 92 Shore A
Conducteur électrique no Couleur de la bande de roulement brun Hautes températures no
résistant à l'hydrolyse oui Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Polyuréthane
Matériau de la roue frette acier Type de produit bandage Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 70 Résistance min. à la température(° C) -30

Assistance technique