Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FPOB 80X20/20-14K |
FPOB 100X25/25-15K |
FPOB 125X30/25-15K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. (Ø) | Poids (kg) | Largeur de roue (mm) | Ø roue | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Ø alésage (mm) | Longueur de serrage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.34 € | 1 | 5 jours | 20 | 0.172 | 20 | 80 | 160 | 20 | 14 | ||
77.20 € | 1 | 5 jours | 25 | 0.281 | 25 | 100 | 250 | 25 | 15 | ||
128.85 € | 1 | 5 jours | 25 | 0.46 | 30 | 125 | 375 | 25 | 15 |
Loading...
Matériau du rouleau | Résine | Matériau de la garniture | Polyuréthane | Dureté de la garniture(shore A) | 92 Shore A |
---|---|---|---|---|---|
Antistatique | no | Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 92 Shore A |
Conducteur électrique | no | Couleur de la bande de roulement | brun | Couleur de la jante | noir |
Hautes températures | no | résistant à l'hydrolyse | oui | Non marquant par contact | oui |
Type de moyeu | roulement à billes | Matériau du revêtement de sol | Polyuréthane | Matériau de la roue | polyamide 6 de première qualité |
Type de produit | galet guide | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(°C) | 70 | Résistance min. à la température(°C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
D.E.(Ø)
Poids(kg)
Largeur de roue(mm)
Ø roue
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Ø alésage(mm)
Longueur de serrage(mm)
Type
Propriétés optionnelles