Galet guide, série FPU (Numéros de référence)

Galet guide, série FPU
Galet guide avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique

Bandage / bande de roulement :

  • polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 98 Shore A
  • très faible résistance au roulage
  • très résistant à l’usure
  • couleur brun, non tachant, non marquant par contact
  • bande de roulement directement injectée sur le roulement à billes

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
  • les données de capacité de charge se réfèrent aux applications sans obstacle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FPU 25X10/6-6K
FPU 30X8/6-6K
FPU 30X11/8-7K
FPU 35X11/8-7K
FPU 40X16/12-10K
FPU 40X20/10-9K
FPU 50X15/10-9K
FPU 50X15/12-10K
FPU 50X20/15-11K
FPU 50X25/15-11K
FPU 60X20/17-12K
FPU 60X25/15-13K
FPU 60X25/20-12K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E.
(Ø)
Poids
(kg)
Largeur de roue
(mm)
Ø roue Capacité de charge à 4 km/h
(kg)
Ø alésage
(mm)
Longueur de serrage
(mm)

5.80 €

1 5 jours 60.0110251566

5.95 €

1 5 jours 60.0128301566

5.95 €

1 5 jours 80.01611302587

6.90 €

1 5 jours 80.0211352587

11.60 €

1 5 jours 120.0451640401210

13.34 €

1 5 jours 100.047204055109

14.58 €

1 5 jours 100.055155045109

14.58 €

1 5 jours 120.0581550451210

15.69 €

1 5 jours 150.0712050651511

18.04 €

1 5 jours 150.082550801511

15.98 €

1 5 jours 170.1052060801712

21.17 €

1 5 jours 150.1325601001513

21.17 €

1 5 jours 200.11425601002012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la garniture Polyuréthane Dureté de la garniture(shore A) 98 Shore A Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 98 Shore A Conducteur électrique no
Couleur de la bande de roulement brun Couleur de la jante noir Hautes températures no
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Type de moyeu roulement à billes
Matériau du revêtement de sol Polyuréthane Type de produit galet guide Antirouille no
Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique