Roulette fixe en tôle d’acier, série B-ALEV (Numéros de référence)

Roulette fixe en tôle d’acier, série B-ALEV
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bandage en caoutchouc plein élastique « Blickle EasyRoll », avec corps de roue en aluminium

Monture : série B

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6

Roue : série ALEV

  • bandage : caoutchouc plein élastique de première qualité « Blickle EasyRoll » version haute roulabilité, dureté 65 Shore A, couleur noir
  • corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +80 °C, brièvement jusqu’à +100 °C, capacité de charge réduite au-delà de +60 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-ALEV 100K
B-ALEV 100K-EL
B-ALEV 100K-EL-FS
B-ALEV 100K-FS
B-ALEV 100K-SG
B-ALEV 100K-SG-AS
B-ALEV 100K-SG-AS-FS
B-ALEV 100K-SG-FS
B-ALEV 125K
B-ALEV 125K-EL
B-ALEV 125K-EL-FS
B-ALEV 125K-FS
B-ALEV 125K-SG
B-ALEV 125K-SG-AS
B-ALEV 125K-SG-AS-FS
B-ALEV 125K-SG-FS
B-ALEV 150K
B-ALEV 150K-FS
B-ALEV 150K-SG
B-ALEV 150K-SG-FS
B-ALEV 160K
B-ALEV 160K-EL
B-ALEV 160K-EL-FS
B-ALEV 160K-FS
B-ALEV 160K-SG
B-ALEV 160K-SG-AS
B-ALEV 160K-SG-AS-FS
B-ALEV 160K-SG-FS
B-ALEV 161K
B-ALEV 161K-EL
B-ALEV 161K-EL-FS
B-ALEV 161K-FS
B-ALEV 161K-SG
B-ALEV 161K-SG-FS
B-ALEV 180K
B-ALEV 180K-FS
B-ALEV 180K-SG
B-ALEV 180K-SG-FS
B-ALEV 200K
B-ALEV 200K-EL
B-ALEV 200K-EL-FS
B-ALEV 200K-FS
B-ALEV 200K-SG
B-ALEV 200K-SG-AS
B-ALEV 200K-SG-AS-FS
B-ALEV 200K-SG-FS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Dureté du revêtement Couleur de la bande de roulement Non marquant par contact Non tachant Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

51.13 €

1 5 jours 125140,01 à 220,00-10085100401258381004065 Shore Anoirnono200

58.98 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-10085125401258301004071 Shore Anoirnono200

95.35 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00Conductivité100851254012510411004071 Shore Anoirnono200

87.50 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00Conductivité100851254012510451004065 Shore Anoirnono200

52.62 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-10085125401258341004065 Shore Agrisouioui200

59.85 €

1 7 jours 150140,01 à 220,00-10085125401258471004065 Shore Agrisouioui200

96.22 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00Antistatique100851254012510531004065 Shore Agrisouioui200

88.99 €

1 23 jours 150140,01 à 220,00Antistatique100851254012510451004065 Shore Agrisouioui200

61.25 €

1 5 jours 150220,01 à 320,00-100851254015010201254065 Shore Anoirnono250

69.68 €

1 7 jours 190220,01 à 320,00-100851505015010211254071 Shore Anoirnono250

106.05 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00-100851505015012601254071 Shore Anoirnono250

97.62 €

1 23 jours 190220,01 à 320,00-100851505015012601254065 Shore Anoirnono250

62.73 €

1 7 jours 190220,01 à 320,00-100851505015010191254065 Shore Agrisouioui250

73.75 €

1 7 jours 195220,01 à 320,00-100851605015010351254065 Shore Agrisouioui250

110.11 €

1 23 jours 195220,01 à 320,00Conductivité100851605015012991254065 Shore Agrisouioui250

99.10 €

1 23 jours 195220,01 à 320,00Conductivité100851605015012601254065 Shore Agrisouioui250

89.40 €

1 5 jours 195320,01 à 485,00-1401101605019017891505065 Shore Anoirnono400

129.01 €

1 23 jours 195320,01 à 485,00-1401101605019023881505065 Shore Anoirnono400

95.97 €

1 7 jours 195320,01 à 485,00Antistatique1401101605019018021505065 Shore Agrisouioui400

135.58 €

1 23 jours 195320,01 à 485,00Antistatique1401101605019024181505065 Shore Agrisouioui400

94.03 €

1 5 jours 195320,01 à 485,00-1401101605019518611605065 Shore Anoirnono400

104.56 €

1 23 jours 195320,01 à 485,00-1401101604019518561605071 Shore Anoirnono400

144.16 €

1 23 jours 195320,01 à 485,00Conductivité1401101604019524801605071 Shore Anoirnono400

133.63 €

1 7 jours 195320,01 à 485,00Conductivité1401101604019524801605065 Shore Anoirnono400

100.58 €

1 7 jours 195320,01 à 485,00-1401101604019518601605065 Shore Agrisouioui400

112.13 €

1 7 jours 195320,01 à 485,00-1401101604019519021605065 Shore Agrisouioui350

151.73 €

1 23 jours 195320,01 à 485,00-1401101604019524881605065 Shore Agrisouioui350

140.20 €

1 23 jours 215320,01 à 485,00-1401101805019524801605065 Shore Agrisouioui400

81.42 €

1 7 jours 215220,01 à 320,00-1401101805019515001604065 Shore Anoirnono300

91.47 €

1 7 jours 215220,01 à 320,00-1401101805019515201604071 Shore Anoirnono300

131.09 €

1 23 jours 215220,01 à 320,00-1401101805019526001604071 Shore Anoirnono300

121.02 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00-1401102005019521281604065 Shore Anoirnono300

87.55 €

1 7 jours 235220,01 à 320,00Conductivité1401102005019515351604065 Shore Agrisouioui300

127.15 €

1 23 jours 235220,01 à 320,00Conductivité1401102005019521301604065 Shore Agrisouioui300

111.33 €

1 7 jours 235320,01 à 485,00-1401102005021521701805065 Shore Anoirnono400

153.14 €

1 23 jours 235320,01 à 485,00-1401102005021529051805065 Shore Anoirnono400

118.51 €

1 7 jours 235320,01 à 485,00Antistatique1401102005021522001805065 Shore Agrisouioui400

160.32 €

1 23 jours 235320,01 à 485,00Antistatique1401102005021529131805065 Shore Agrisouioui400

115.79 €

1 5 jours 235320,01 à 485,00-1401102005023523542005065 Shore Anoirnono400

135.23 €

1 7 jours 125320,01 à 485,00Résistance à la chaleur1401101004023523372005071 Shore Anoirnono400

177.01 €

1 7 jours 125320,01 à 485,00Résistance à la chaleur1401101004023526642005071 Shore Anoirnono400

157.58 €

1 23 jours 125320,01 à 485,00-1401101004023531002005065 Shore Anoirnono400

122.97 €

1 5 jours 125320,01 à 485,00Antistatique1401101004023524102005065 Shore Agrisouioui400

143.19 €

1 7 jours 125320,01 à 485,00Antistatique1401101004023524202005065 Shore Agrisouioui400

184.98 €

1 7 jours 125320,01 à 485,00-1401101004023524202005065 Shore Agrisouioui400

164.77 €

1 23 jours 150320,01 à 485,00-1401101254023530922005065 Shore Agrisouioui400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Aluminium Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Caoutchouc, Matériau de la roue: aluminium injecté Matériau Caoutchouc Type de produit roulette fixe
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Antirouille no Résistance max. à la température(°C) 80
Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique