Monture : série B
Roue : série G
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-G 80G
Référence pièce
|
---|
B-G 80G |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.89 € | 1 | 5 jours | 235 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 200 | 102 | 817 | 80 | 25 | 200 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation | Matériau de la roue | Autres | Largeur de roue B(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | moyeu lisse | Matériau (détails) | Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: fonte grise robuste | Matériau | métal |
Type de produit | roulette fixe | Compatible autoclave | no | Type de montage | platine à visser |
Dureté du revêtement | 180–220 HB | Couleur de la bande de roulement | argent | Couleur de la jante | gris argent |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Antirouille | no |
Non tachant | no | Résistance max. à la température(°C) | 600 | Résistance min. à la température(°C) | -100 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en tôle d’acier, série B-G, le numéro d'article est le suivant: B-G 80G.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-G 80G.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Hauteur totale(mm)
Poids(g)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-G 100G |
B-G 125G |
B-G 150G |
B-G 200G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Hauteur totale (mm) | Poids (g) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.78 € | 1 | 5 jours | 195 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 160 | 125 | 1400 | 100 | 35 | 200 | ||
48.17 € | 1 | 5 jours | 195 | 140,01 à 220,00 | 100 | 85 | 160 | 150 | 1940 | 125 | 35 | 200 | ||
77.17 € | 1 | 5 jours | 195 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 160 | 190 | 3687 | 150 | 50 | 400 | ||
97.45 € | 1 | 7 jours | 195 | 320,01 à 485,00 | 140 | 110 | 160 | 235 | 5320 | 200 | 50 | 400 |